Productos BLU,PVC,3X18+16X22,S-DF,ITC,MS40
Instrumentation Tray Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF50965- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de PVC, color azul, con blindaje, 3 × 18 + 16 × 22 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, IEEE 1202 FT4, CSA FT1, CSA FT4, IEC 60332-3-22
- ITC 150V
- PLTC 300V
- 1309 MSB 300V
- CIC 300V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable bandeja de instrumentación |
| Número de conductores | 19 |
| Sección transversal de núcleo | 18 AWG [similar a 0,75 mm²] |
| Diámetro del cable: | Ø 12.5 mm |
| Funda del cable | PVC, Azul |
| Blindado | Aluminio/poliéster (ENTRADA) |
| blindaje total | DrenajeLámina |
| Homologaciones UL | UL 1309 Marine Shipboard, UL 2250 ITC, UL 13 PLTC, Sunlight Resistant, -40C Cold Bend, Oil Res I |
| Homologaciones CSA | CSA C22.2 No.245 Marine Shipboard, CSA C22.2 No.239 CIC, CSA FT1, CSA FT4, Sunlight Resistant |
| Homologaciones adicionales | IEEE 1202/FT4, IEEE 1580-2010 |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |
| Homologaciones y aprobaciones para entorno marino y naval | ABS |