Productos BLK,PVC,8X24,S-FDB,AWM
General Purpose Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF50930- Cable de uso general
- Funda de PVC, color negro, con blindaje, 8 × 24 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- UL/CSA AWM 600V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable universal |
| Número de conductores | 8 |
| Sección transversal de núcleo | 24 AWG [similar a 0,25 mm²] |
| Diámetro del cable: | Ø 7.24 mm |
| Funda del cable | PVC, Negro |
| Blindado | Aluminio/poliéster (SALIDA) |
| blindaje total | TrenzaDrenajeLámina |
| Homologaciones UL | UL 758 AWM 2586 |
| Homologaciones CSA | CSA AWM I/II A/B, CSA FT1 |
| aprobaciones de cables | RoHS |

