Productos  GRY,PVC,4X22,ITC,V2,FL

Instrumentation Tray Cable

Reelfast™ Bulk Cable

Referencia: RF50914
    • Cable de la bandeja de instrumentación
    • Funda de PVC, color gris, 4 × 22 AWG
    • Resistente a los rayos ultravioletas
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Resistente al aceite
    • Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • ITC 150V
    • PLTC 300V
    • UL/CSA AWM 600V
    • CMX OUTDOOR 300V
    • CMG 300V
    • Con aprobaciones Flexlife y C-Track
#

Datos técnicos

plataforma de cable cable bandeja de instrumentación
Número de conductores 4
Sección transversal de núcleo 22 AWG [similar a 0,34 mm²]
Diámetro del cable: Ø  5.69 mm
Funda del cable PVC, Gris
Homologaciones UL UL 2250 ITC, UL 13 PLTC, Sunlight Resistant, -40C Cold Bend, Oil Res I, Oil Res II, UL 758 AWM 2586
Homologaciones CSA CSA AWM I/II A/B, CMX OUTDOOR-CMG, CSA FT4
aprobaciones de cables RoHS, CE

Select Country

Turck worldwide

to top