Productos GRY,TPE,5X22,AWM,FL20,CTRACK
Flexlife™ Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF50909- Funda de TPE, color gris, 5 × 22 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- Flexlife y C-Track aprobados
- UL/CSA AWM 600V

Datos técnicos
plataforma de cable | cable flexible de resistencia |
Número de conductores | 5 |
Sección transversal de núcleo | 22 AWG [similar a 0,34 mm²] |
Diámetro del cable: | Ø 5.13 mm |
Funda del cable | TPE, Gris |
Características especiales | Alta flexibilidadC-trackAdecuado para el uso de cadenas de arrastre |
Homologaciones UL | UL 758 AWM 21002 |
Homologaciones CSA | CSA AWM I/II A/B, CSA FT1 |
aprobaciones de cables | RoHS, CE |