Productos RED,PVC,8X24,CL2,E-STOP
General Purpose Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF50897- Cable de uso general
- Funda de PVC, color rojo, 8 × 24 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- CL2 150V
- UL/CSA AWM 300V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable universal |
| Número de conductores | 8 |
| Sección transversal de núcleo | 24 AWG [similar a 0,25 mm²] |
| Diámetro del cable: | Ø 5.69 mm |
| Funda del cable | PVC, Rojo |
| Homologaciones UL | UL 13 CL2, Sunlight Resistant, UL 758 AWM 2517 |
| Homologaciones CSA | CSA AWM I/II A/B, CSA FT4 |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |

