Productos TEA,TPE,4UTPX24,S-BF,CM,FL,EN,CAT5E,SND
Industrial Ethernet Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF50893- Unshielded Twisted Pair
- Cable Ethernet industrial
- Tipo de bus de campo: Ethernet CAT5E, funda de TPE turquesa, blindado, 4UTP × 24 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685, UL 1061
- Flexlife y C-Track aprobados
- UL AWM 600V
- UL/CSA CMX OUTDOOR 300V
- CM 300V

Datos generales
| EAN | 4047101573909 |
| Código aduanero de la mercancía | 85444995900 |
| País de origen | US |
| Peso | 1000 g |
Datos técnicos
| plataforma de cable | cable Ethernet industrial |
| Número de conductores | 8 |
| Protocolo de red | Ethernet CAT5E |
| Diámetro del cable: | Ø 7.65 mm |
| Funda del cable | TPE, Turquesa |
| Blindado | Aluminio/poliéster (SALIDA) |
| blindaje total | TrenzaLámina |
| Características especiales | Blindado |
| Homologaciones UL | UL 444 CMX OUTDOOR-CM, UL 758 AWM 2463 |
| Homologaciones CSA | CMX OUTDOOR-CM |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |