Productos YEL,PVC,5X26,S-DF,AWM
General Purpose Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF50886- Cable de uso general
- Funda de PVC, color amarillo, con blindaje, 5 × 26 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
- UL/CSA AWM 300V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable universal |
| Número de conductores | 5 |
| Sección transversal de núcleo | 26 AWG [similar a 0,14 mm²] |
| Diámetro del cable: | Ø 4.5 mm |
| Funda del cable | PVC, Amarillo |
| Blindado | Aluminio/poliéster (ENTRADA) |
| blindaje total | DrenajeLámina |
| Homologaciones UL | UL 758 AWM 2517 |
| Homologaciones CSA | CSA AWM I/II A/B, CSA FT1 |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |

