Productos BLK,PVC,2X18,ITC,MSHA
Instrumentation Tray Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF50864- Cable de la bandeja de instrumentación
- Envoltura exterior de PVC, color negro, 2 × 18 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife y C-Track aprobados
- UL/CSA AWM 600V

Datos técnicos
plataforma de cable | cable bandeja de instrumentación |
Número de conductores | 2 |
Sección transversal de núcleo | 18 AWG [similar a 0,75 mm²] |
Diámetro del cable: | Ø 6.2 mm |
Funda del cable | PVC, Negro |
Homologaciones UL | UL 758 AWM 2586 |
Homologaciones CSA | CSA AWM I/II A/B, CSA FT1 |
Homologaciones adicionales | MSHA |
aprobaciones de cables | RoHS, CE |