Productos GRY,PVC,2STPX22,S-DB,PLTC,DN
Fieldbus Technology Cable
Reelfast™ Bulk Cable
Referencia: RF50651- Shielded Twisted Pair
- Cable para bus de campo
- Tipo de bus de campo: DeviceNet, funda de PVC, color gris, con blindaje, 2STP × 22 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- CL2 150V
- PLTC 300V
- UL/CSA AWM 600V
- CMX OUTDOOR 300V
- CMG 300V

Datos técnicos
| plataforma de cable | cable del bus de campo |
| Número de conductores | 4 |
| Protocolo de red | Devicenet |
| Diámetro del cable: | Ø 7.87 mm |
| Funda del cable | PVC, Gris |
| blindaje total | TrenzaDrenaje |
| Homologaciones UL | UL 13 PLTC, Sunlight Resistant, UL 13 CL2, UL 758 AWM 2570 |
| Homologaciones CSA | CSA AWM I/II A/B, CMX OUTDOOR-CMG, CSA FT4 |
| aprobaciones de cables | RoHS, CE |

