Productos FDN20-4S-4XSG
estación I/O compacta para DeviceNet
4 entradas digitales, 4 canales digitales universales
Referencia: F0177- Esclavo DeviceNet
- Bloque de terminales de 5 clavijas y abrazadera roscada para conexión al bus de campo DeviceNet
- Interruptor de codificación giratorio para el ajuste de la dirección de DeviceNet
- 4 entradas digitales
- 4 canales digitales universales, DI / DO
- 24 VCC, conmutación positiva
- Corriente de salida: 0.5 A
- Grado de protección IP20

Datos generales
EAN | 4047101045253 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
País de origen | US |
Peso | 105 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | Devicenet |
Tipo de señal | Entrada digital, Salida digital |
Conexión de la señal | Terminal de tornillo |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta |
Velocidad de transmisión del bus de campo | 125/250/500 Kbit/s |
Técnica de conexión bus de campo | Conexión de bornes roscada |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP20 |
Aprobaciones | cULus |
Data Sheets
Archivo CAD
Fichero de configuración
Folleto de productos
Accesorios de montaje
![]() |
FDN20-BKT-DIN
Adaptador de montaje para el montaje de módulos Fxx20 de 8 canales sobre una regleta de montaje estándar (TS 35) |
Z0076 |