Productos 8MB12Z-4P2-RSF120
Caja de conexiones
Ranuras de E/S eurofast M12
Referencia: E8032349- Ranuras de E/S eurofast M12
- Cable centralizado, salida superior
- Carcasa plástica

Datos generales
EAN | 4047101573930 |
Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
País de origen | US |
Peso | 299 g |
Datos técnicos
Aplicación | Señal |
N.º de puertos | 8 |
Puerto E/S | Conector hembra, M12 × 1 |
Signals Per Port | 1 |
Grupo de bornes | Conectores, 1 1/8”, Salida superior |
Material de la cubierta | Plástico |
Voltaje nominal | 30 V |
Current Per Port | 2 A |