Productos 8MB12Z-5-CS19
Caja de conexiones de 8 puertos con conector M23
Ranuras de E/S eurofast M12
Referencia: E8028572- Ranuras de E/S eurofast M12
- Cable centralizado, salida superior
- Carcasa plástica

Datos generales
EAN | 4047101460131 |
Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
País de origen | MX |
Peso | 307 g |
Datos técnicos
Aplicación | Señal |
N.º de puertos | 8 |
Puerto E/S | Conector hembra, M12 × 1 |
Signals Per Port | 2 |
Grupo de bornes | Conectores, M23 × 1, Salida superior |
Material de la cubierta | Plástico |
Voltaje nominal | 60 V |
Current Per Port | 2 A |
Aprobaciones | UL Listed, RoHS |