Productos  4MB12Z-5P3-CS19H

Caja de conexiones de 4 puertos con conector M23

Ranuras de E/S eurofast M12

Referencia: E8026486
    • Ranuras de E/S eurofast M12
    • Cable centralizado, salida lateral
    • Carcasa plástica
#

Datos generales

EAN 4047101383522
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen MX
Peso 223 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
N.º de puertos 4
Puerto E/S Conector hembra, M12 × 1
Signals Per Port 2
Grupo de bornes Conectores, M23 × 1, Salida lateral
Material de la cubierta Plástico
Voltaje nominal 30 V
Current Per Port 2  A
Aprobaciones UL Listed, RoHS

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja de datos de producto

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top