Productos 8MB12Z-5P3-CS19
Caja de conexiones de 8 puertos con conexión de cable centralizado multifast M23
M12 eurofast I/O Ports
Referencia: E8026481- Puertos de E/S Eurofast M12
- Salida lateral centralizada
- Carcasa plástica

Datos generales
| EAN | 4047101353532 |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 315.247 g |
Datos técnicos
| N.º de puertos | 8 |
| Puerto E/S | M12 × 1 |
| Grupo de bornes | M16 × 0,75 |
| Material de la cubierta | Plástico |