Productos GUARD-Q20L60
Accesorios de montaje
Carcasa protectora
Para inclinómetros
Referencia: A9684- Carcasa protectora para inclinómetros Q20L60
- Material: Acero inoxidable, 1.4301
- para condiciones ambientales extremas
- Protege contra impactos mecánicos, como la caída de rocas

Datos generales
| EAN | 4047101264197 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
| País de origen | US |
| Peso | 130 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Carcasa protectora |
| Para utilizar con | Sensores de inclinación |
| Tamaño constructivo | 115 x 42.5 x 25 mm |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4301 (AISI 304) |