Productos  SPT1-AP6X

Accesorios

Enchufe inteligente

Retardador de conexión y desconexión

Referencia: A0626
    • adaptador universal para la conexión de sensores estándar
    • grado de protección IP67
    • conector hembra M12 x 1 de 4 pines
    • conector macho M12 x 1 de 4 pines
#

Datos generales

EAN 4047101051537
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002]
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen US
Peso 26 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Enchufe inteligente
Para utilizar con Sensores inductivos
Tamaño constructivo 60 mm
Diámetro de la carcasa Ø  20  mm
Material de la cubierta Plástico, PBTP
Temperatura ambiente 0…+60 °C
Grado de protección IP67

Data Sheets

Archivo CAD

Catálogo

Guía de inicio rápido

Accesorios funcionales

A3501-29

Select Country

Turck worldwide

to top