Productos TTM-100-LIUPN-H1140
Detección de temperatura
con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn
Referencia: 9910632- Formato miniatura
- Ajuste de fábrica 0…150 °C
- Programable a través de IO-Link
- Salida analógica 4…20 mA (2 hilos)
- Salida de conmutación
- Para conexión a las sondas de temperatura externas

Datos generales
EAN | 4047101267426 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200206 -/- transductor (temperatura-) |
Código aduanero de la mercancía | 90251900900 |
País de origen | IT |
Peso | 17 g |
Datos técnicos
Modo de detección | de contacto con el medio |
Diseño | Sin indicador (sonda externa) |
Alcance de la medición | -50…350 °C |
Conexión de procesos | M12 × 1 |
Tensión de funcionamiento | 8…32VCC |
Salida eléctrica | Salida de corriente (2 hilos), Salida de conmutación |
Salida de corriente | 4…20 mA |
Protocolo de comunicación | IO-Link |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L) |
Temperatura ambiente | -40…+80 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | CE |