Productos  THW-3-G1/2-A4-L100

Accesorios

Tubo protector

Para sensores de temperatura

Referencia: 9910444
    • tubo de protección para montaje de sondas de temperatura
    • diámetro de la punta del extremo de 3 mm
    • Rosca macho G1/2" para la conexión del proceso
    • Profundidad de inmersión de 100 mm
    • Acero inoxidable
#

Datos generales

EAN 4047101544190
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200213 -/- tubo protector (medición de temperatura)
Código aduanero de la mercancía 73072910900
País de origen IT
Peso 87 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Tubo protector
Para utilizar con Sensores de temperatura
Conexión de procesos Rosca macho G 1/2″
Profundidad de inmersión L 100  mm
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L)

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top