Productos THW-3-G1/2-A4-L050
Accesorios
Tubo protector
Para sensores de temperatura
Referencia: 9910443- tubo de protección para montaje de sondas de temperatura
- diámetro de la punta del extremo de 3 mm
- Rosca macho G1/2" para la conexión del proceso
- Profundidad de inmersión de 50 mm
- Acero inoxidable

Datos generales
| EAN | 4047101544206 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200213 -/- tubo protector (medición de temperatura) |
| Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
| País de origen | IT |
| Peso | 82 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Tubo protector |
| Para utilizar con | Sensores de temperatura |
| Conexión de procesos | Rosca macho G 1/2″ |
| Profundidad de inmersión L | 50 mm |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |