Productos TP-504A-TRI3/4-H1141-L100
Detección de temperatura
sensor
Referencia: 9910430- Temperatura máx. del conector: 120°C
- Modo de conexión: Conexión de 4 patillas
- Conexión de proceso Tri-Clamp 3/4"

Datos generales
| EAN | 4047101544244 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- medición de temperatura eléctrica completa |
| Código aduanero de la mercancía | 90251900900 |
| País de origen | IT |
| Peso | 51 g |
Datos técnicos
| Modo de detección | de contacto con el medio |
| Diseño | Sonda de temperatura |
| Alcance de la medición | -50…120 °C |
| Profundidad de inmersión L | 100 mm |
| Conexión de procesos | Abrazadera triple de 3/4″ |
| Salida eléctrica | Resistencia |
| Elemento de medición | Pt100 |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura ambiente | -40…+120 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | cULus |