Productos ERSBG-A4.400.2-x
Receptáculos de actuador y sensor
Montaje en pared posterior
Referencia: 777043124- Conector hembra M12, recto, 5 polos
- Rosca de montaje: PG 9

Datos técnicos
Aplicación | Señal |
Conector A | Macho, M12 × 1, codificación C |
Número de polos | 4 |
Carcasa abridada | Latón, CuZn, Niquelado |
Tipo de montaje | montaje en pared posterior |
Rosca interna | PG9 |
Carcasa abridada | Latón, CuZn, Niquelado |
Corriente | 4 A |
Grado de protección | IP67, IP68, IP69, IP69K |
Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Part Number Key
Product Catalog Pages
Mounting accessories
![]() |
FK(S)FD-TOOL
Punzón, para orificios en receptáculos, adecuado para roscas PG9 |
A2550 |
![]() |
DECAL,9-CLRS,RECEPT+BOXES,EURO(QTY1)
1 etiqueta con 9 conjuntos de colores diferentes y 11 etiquetas adhesivas para codificar con color un sensor, una conexión de bloque de terminales, un extremo del cable o un conector hembra. Rectángulos de 5 quilates de 4 × 9 mm, rectángulos de 4 quilates de 8 × 19 mm, anillo de identificación de 1 quilate de 27 mm, anillo de identificación de 1 quilate de 20 mm. |
100008955 |
Connectivity accessories
![]() |
LOCKNUT-PG9-BRASS-(10/BAG)
Contratuerca, PG9, cobre, niquelada, 10 por bolsa |
100016624 |