Productos  GSDM/GKDM/T30-x/S1055

pieza T para alimentación

Conector macho recto en conector hembra recto con cable Drop

Referencia: 777032543
    • 1 conector macho powerfast 3/8", recto
    • 1 conector hembra powerfast 3/8", recto
#

Datos técnicos

Aplicación Potencia
Conector A Macho, 1 3/8”-16 UN, Recto
Conector B Conector hembra, 1 3/8”-16 UN, Recto
Number of Drops/Branches 2
Voltaje nominal 600 V
Trunk Current 30  A
Drop/Branch Current 30  A
Características especiales Tray cableExposed run
Aprobaciones RoHS, UL Listed

Select Country

Turck worldwide

to top