Productos RSSD RJ45S 423-xM
Conjunto de cables PROFINET
Extension Cable
Referencia: 777025812- Conector macho M12, recto, 4 polos
- Blindaje en el tornillo o la tuerca de acoplamiento
- Codificación D
- Conector macho M12, recto, 4 polos
- Unshielded Twisted Pair
- Cable Ethernet industrial
- Tipo de bus de campo: Ethernet CAT5E, revestimiento de TPE, color verde, blindado, 2UTP × 22 AWG
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685, UL 1061
- Flexlife

Datos técnicos
| Aplicación | Datos |
| Diseño | Cable de extensión |
| Conector A | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación D |
| Número de polos | 4 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Gris azulado |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Conector B | Macho, RJ45, Recto |
| Número de polos | 8 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
| Protocolo de red | PROFINET |
| Voltaje nominal | 42 V |
| Corriente | 1.5 A |
| Diámetro del cable: | Ø 7.87 mm |
| Funda del cable | TPE, Verde |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | UL 1863, FM Div.2, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Part Number Key
Technology Flyer
Connectivity accessories
|
M12-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Pinza de montaje. POM negro adecuado para conectores M12 rectos y en ángulo recto. Compatible con diseños antiguos con estructura C&E |
100016882 |