Productos  RKM 40-RSM 40-x-RKM 40

Tee

Referencia: 777025166
    • 7/8" minifast
    • 7/8" minifast
#

Datos técnicos

Aplicación Señal
Tipo de dispositivo Distribuidor en T
Conector A , 7/8”-16 UN
Conector B , 7/8”-16 UN
Number of Drops/Branches 2
Voltaje nominal 250 V
Trunk Current 9  A
Drop/Branch Current 9  A
Funda del cable PVC
Características especiales Tray cable
Aprobaciones CSA, UL Listed, RoHS

Archivo CAD

Archivo CAD STP

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja de datos de producto

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top