Productos RKM 30-x-RSM 50-RKM 30-x
Distribuidor en T de actuador y sensor
Distribuidor en T con cable
5 patillas
Referencia: 777020213- Conexión a la carcasa
- Conector macho de 7/8″, recto, 5 polos
- 2 conectores hembra de 7/8″, rectos, 3 polos
- Conector picofast M8, roscado
- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de PVC, color amarillo, 3 × 18 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife y C-Track aprobados

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250313 -/- interfaz de comunicación pasiva |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Tipo de dispositivo | Distribuidor en T |
| Conector A | Macho, 7/8”-16 UN |
| Conector B | 2 conectores hembra, 7/8”-16 UN |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Voltaje nominal | 250 V |
| Trunk Current | 9 A |
| Drop/Branch Current | 9 A |
| Funda del cable | PVC, Amarillo |
| Características especiales | Tray cable |
| Aprobaciones | RoHS |