Productos RSS 845-xM
Ethernet Cordset
Connection Cordset
Referencia: 777018773- Straight Male M12 eurofast Connector

Datos técnicos
| Aplicación | Datos |
| Diseño | Cable de unión |
| Conector A | Macho, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos | 8 |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Protocolo de red | Ethernet |
| Voltaje nominal | 60 V |
| Corriente | 1 A |
| Funda del cable | TPU, Turquesa |
| Número de conductores | 8 |
| Características especiales | Blindaje en la tuerca de acoplamiento |
| Aprobaciones | RoHS |

