Productos VBRS 4.4-2RK 4T-x/x/S715/S90
Cadena margarita
2 puertos
Referencia: 777017797- M12 eurofast
- M12 eurofast

Datos técnicos
Aplicación | Señal |
Tipo de dispositivo | Cadena margarita |
Conector A | , M12 × 1 |
Conector B | , M12 × 1 |
Number of Drops/Branches | 2 |
Voltaje nominal | 250 V |
Trunk Current | 4 A |
Drop/Branch Current | 4 A |
Funda del cable | TPU |