Productos 8MB12Z-4-x/S90
8-port Junction Box with Cable Home Run
M12 eurofast I/O Ports
Referencia: 777005531- M12 eurofast I/O Ports
- Side Exit Home Run
- Plastic Housing

Datos técnicos
Aplicación | Señal |
N.º de puertos | 8 |
Puerto E/S | Conector hembra, M12 × 1 |
Signals Per Port | 1 |
Grupo de bornes | Cables, Salida lateral |
Material de la cubierta | Plástico |
Voltaje nominal | 30 V |
Current Per Port | 2 A |
Aprobaciones | UL Listed, RoHS |