Productos  FSFD 8-x

Receptáculos de actuador y sensor

Montaje en pared posterior

Referencia: 777003713
    • Receptáculo macho M12, de 8 polos
    • Rosca de montaje: PG 9
#

Datos técnicos

Aplicación Señal
Conector A Macho, M12 × 1, codificación C
Número de polos 8
Carcasa abridada Latón, CuZn, Niquelado
Tipo de montaje montaje en pared posterior
Rosca interna PG9
Carcasa abridada Latón, CuZn, Niquelado
Corriente 3 A
Grado de protección IP68
Aprobaciones UL 2238, CE, UKCA, RoHS

Mounting accessories

A2550
100008955

Connectivity accessories

100016624

Select Country

Turck worldwide

to top