Productos V6RSC-x/PKG3M-x/x/x/x
Cadena margarita
4 puertos
Referencia: 777001191- M12 eurofast
- M8 threaded picofast

Datos técnicos
Aplicación | Señal |
Tipo de dispositivo | Cadena margarita |
Conector A | , M12 × 1 |
Conector B | , Rosca, M8 |
Number of Drops/Branches | 4 |
Voltaje nominal | 75 V |
Trunk Current | 2 A |
Drop/Branch Current | 2 A |
Funda del cable | PVC |