Productos  PKW 3M-x

Cable de actuador y sensor

cable de conexión

Referencia: 777000846
    • Conector hembra M12, recto, 3 polos
    • Conector hembra M12, recto, 3 polos
    • Cable de uso general
    • Funda de PVC, color amarillo, 3 × 24 AWG
    • Índice de curvatura en frío de -40 °C
    • Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
    • Con aprobaciones Flexlife y C-Track
#

Datos generales

Código eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador

Datos técnicos

Aplicación Señal
Diseño Cable de unión
Conector A Conector hembra, M8 × 1, Ángulo recto
Número de polos 3
Empuñadura Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión Latón, CuZn, Niquelado
Voltaje nominal 125 V
Corriente 4 A
Diámetro del cable: Ø  4.39 mm
Funda del cable PVC, Amarillo
Número de conductores 3
Grado de protección IP67
Aprobaciones UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS

Connectivity accessories

200005995

Select Country

Turck worldwide

to top