Productos  WK 4.4T-x-WS 4.4T

Cable de actuador y sensor

Extension Cable

Referencia: 777000695
    • Conector hembra M12, acodado, 4 polos
    • Conector macho M12, recto, 4 polos
    • Cable de la bandeja de instrumentación
    • Funda de PVC, color gris, 4 × 22 AWG
    • Resistente a los rayos ultravioletas
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Resistente al aceite
    • Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Flexlife y C-Track aprobados
#

Datos generales

Código eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador

Datos técnicos

Aplicación Señal
Diseño Cable de extensión
Conector A Conector hembra, M12 × 1, Ángulo recto, codificación C
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión Latón, CuZn, Niquelado
Conector B Macho, M12 × 1, Ángulo recto
Número de polos 4
Empuñadura Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación Latón, CuZn, Niquelado
Voltaje nominal 250 V
Corriente 4 A
Diámetro del cable: Ø  5.33 mm
Funda del cable PVC, Gris
Número de conductores 4
Grado de protección IP68, IP69K
Aprobaciones UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS

Mounting accessories

A900153

Connectivity accessories

100016882

Select Country

Turck worldwide

to top