Productos RK 4.5T-x-RS 4.5T
Cable de actuador y sensor
Extension Cable
Referencia: 777000630- Conector hembra M12, recto, 5 polos
- Conector macho M12, recto, 5 polos
- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de PVC, color gris, 5 × 22 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife y C-Track aprobados

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Diseño | Cable de extensión |
| Conector A | Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos | 5 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Conector B | Macho, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos | 5 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado |
| Voltaje nominal | 250 V |
| Corriente | 4 A |
| Diámetro del cable: | Ø 5.69 mm |
| Funda del cable | PVC, Gris |
| Número de conductores | 5 |
| Grado de protección | IP68, IP69K |
| Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Part Number Key
Product Catalog Pages
Mounting accessories
|
TORQUE-WRENCH-SET-M12-LEGACY
Destornillador dinamométrico ajustable para conexión a un moleteado de Ø15 mm. Compatible con los conjuntos de cables M12 rediseñados y más antiguos. Incluye un (1) destornillador dinamométrico ajustable, una (1) herramienta de ajuste, un (1) orificio cuadrado de 0,6 cm (1/4”) para adaptador hexagonal de 4 mm y un (1) taladro con abrazadera accionado por resorte de Ø15 mm |
A900153 |
Connectivity accessories
|
M12-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Pinza de montaje. POM negro adecuado para conectores M12 rectos y en ángulo recto. Compatible con diseños antiguos con estructura C&E |
100016882 |