Productos  VB 1003-PX10-x

10-port Junction Box with Cable Home Run

M8 snap-on picofast I/O Ports

Referencia: 777000585
    • M8 snap-on picofast I/O Ports
    • Top Exit Home Run
    • Plastic Housing
#

Datos técnicos

Aplicación Señal
N.º de puertos 10
Puerto E/S Conector hembra, M12 × 1
Signals Per Port 1
Grupo de bornes Cables, Salida superior
Material de la cubierta Plástico
Voltaje nominal 48 V
Current Per Port 3  A

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja de datos de producto

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top