Productos  IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC

Accesorios

Módulo de alimentación de corriente - puente energético

Referencia: 7580611
    • Mensaje de fallo colectivo mediante relé
    • Alimentación individual o redundante mediante bornes
    • Entradas de alimentación desacopladas
    • Protección contra polaridad inversa
    • Bornes elásticos extraíbles
    • Conector para puente energético incl. en el volumen de suministro
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
    • Uso en Zona 2
#

Datos generales

EAN 4047101388534
Código eCl@ss (V5.1.4): 27049002 -/- suministro de corriente continua
Código aduanero de la mercancía 85369010000
País de origen DE
Peso 152 g

Datos técnicos

Modelo Ex No
Aprobaciones ATEX, IECEx, NEPSI
Voltaje nominal puente energético de 24 VCD
Número de canales 1
variante de conexión puente energético con señal de fallo colectivo
Conexión eléctrica Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos
Grado de protección IP20
Serie de productos IM(X)12

Accesorios de montaje

7580954
7580955
7580956
7580957
7580611

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top