Productos  IM12-AO01-2I-2I-H0/24VDC/CC

transmisor de señal analógica

2 canales

Referencia: 7580427
    • Circuitos de salida supervisados en caso de rotura del cable y cortocircuito
    • Aislamiento galvánico completo
    • HART transparente
    • Terminales con abrazadera tipo jaula removibles
    • Para uso en ATEX en Zona 2, cUL
    • SIL 2
#

Datos generales

EAN 4047101421477
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210107 -/- transductor (universal)
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 167 g

Datos técnicos

Tipo de señal Salida analógica (HART transparente)
Tipo de dispositivo Aislador de señales analógicas (salida de señal analógica)
Modelo Ex No
Aprobaciones cULus
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal 24 VCC
Número de canales 2
Conexión eléctrica Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos
Grado de protección IP20
Serie de productos IM(X)12

Data Sheets

Catálogo de productos

Declaración de conformidad EU

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Homologación

Manual de seguridad

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top