Productos IM12-AO01-1I-1I-H0/24VDC/CC
transmisor de señal analógica
1 canales
Referencia: 7580423- Circuito de entrada supervisado en caso de rotura del cable y cortocircuito
- Aislamiento galvánico completo
- HART transparente
- Terminales con abrazadera tipo jaula removibles
- Para uso en ATEX en Zona 2, cUL
- SIL 2

Datos generales
| EAN | 4047101421453 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- transductor (universal) |
| Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 1 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Salida analógica (HART transparente) |
| Tipo de dispositivo | Aislador de señales analógicas (salida de señal analógica) |
| Modelo Ex | No |
| Aprobaciones | cULus |
| Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
| Voltaje nominal | 24 VCC |
| Número de canales | 1 |
| Conexión eléctrica | Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos |
| Grado de protección | IP20 |
| Serie de productos | IM(X)12 |