Productos IM12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC
transmisor de señal analógica
1 canales
Referencia: 7580420- Circuito de entrada supervisado en caso de rotura del cable y cortocircuito
- Aislamiento galvánico completo
- HART transparente
- Bornes roscados extraíbles
- Conector para puente energético incl. en el volumen de suministro
- Para uso en ATEX en Zona 2, cUL
- SIL 2

Datos generales
EAN | 4047101421422 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- transductor (universal) |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | DE |
Peso | 152 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Salida analógica (HART transparente) |
Tipo de dispositivo | Aislador de señales analógicas (salida de señal analógica) |
Modelo Ex | No |
Aprobaciones | cULus |
Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
Voltaje nominal | puente energético de 24 VCD |
Número de canales | 1 |
Conexión eléctrica | Terminales roscados extraíbles, 2 polos |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM(X)12 |