Productos  IMX12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC/CC

transmisor de señal analógica

2 canales

Referencia: 7580406
    • Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de salida
    • Aislamiento galvánico completo
    • HART transparente
    • Bornes elásticos extraíbles
    • Puente energético (conector incl. en el volumen de suministro)
    • ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
    • Instalación en zona 2
    • SIL 2
#

Datos generales

EAN 4047101311242
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210107 -/- transductor (universal)
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 172 g

Datos técnicos

Tipo de señal Salida analógica (HART transparente)
Tipo de dispositivo Aislador de señales analógicas (salida de señal analógica)
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal puente energético de 24 VCD
Número de canales 2
variante de conexión puente energético con señal de fallo colectivo
Conexión eléctrica Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos
Grado de protección IP20
Serie de productos IM(X)12

Data Sheets

Catálogo de productos

Declaración de conformidad EU

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Homologación

Manual de seguridad

Accesorios de montaje

7580954
7580955
7580956
7580957
7580611

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top