Productos  IM12-FI01-1SF-1I1R-C0/24VDC

Transductor de frecuencia/contador de impulsos

1 canales

Referencia: 7580225
    • Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada
    • Parametrizable vía PC
    • Aislamiento galvánico completo
    • Bornes roscados extraíbles
    • Para uso en ATEX en Zona 2, cUL
    • SIL 2
#

Datos generales

EAN 4047101420425
Código eCl@ss (V5.1.4): 27230220 -/- controlador de revoluciones, contador de revoluciones
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 179 g

Datos técnicos

Tipo de señal Frecuencia de entrada
Tipo de dispositivo Monitor de velocidad de rotación
Modelo Ex No
Aprobaciones cULus
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal 24 VCC
Número de canales 1
salida digital salida de relé
Conexión eléctrica Terminales roscados extraíbles, 2 polos
Grado de protección IP20
Serie de productos IM(X)12

Data Sheets

Catálogo de productos

Declaración de conformidad EU

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Homologación

Instrucciones de uso

Manual de seguridad

Software de configuración

Accesorios de montaje

6825482
7525110

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top