Productos IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC/CC
módulo de control de válvulas
2 canales
Referencia: 7580106- Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de salida
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- Bornes elásticos extraíbles
- Puente energético (conector incl. en el volumen de suministro)
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS
- Uso en Zona 2
- SIL 2

Datos generales
| EAN | 4047101311464 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- suministro de corriente continua |
| Código aduanero de la mercancía | 85371098990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 161 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Salida digital |
| Tipo de dispositivo | Módulo de control de válvulas |
| Modelo Ex | Sí |
| Aprobaciones | ATEX |
| Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
| Voltaje nominal | puente energético de 24 VCD |
| Número de canales | 2 |
| salida digital | Señal limitada por la corriente/el voltaje |
| variante de conexión | puente energético con señal de fallo colectivo |
| Conexión eléctrica | Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos |
| Grado de protección | IP20 |
| Serie de productos | IM(X)12 |
Data Sheets
Aprobación
Catálogo de productos
Declaración de conformidad EU
EPLAN Electric P8
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Instrucciones de uso
Manual de seguridad
Accesorios de montaje
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580957 |
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Puente energético de módulo de alimentación; señal de fallo colectiva a través de relé; alimentación de corriente individual y redundante a través de bornes; bornes roscados extraíbles |
7580611 |