Productos  IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC

amplificador aislador

2 canales

Referencia: 7580020
    • Dos salidas de transistor (≤10kHz)
    • Conmutable: de dos canales ó duplicación de señal
    • Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo / reposo)
    • Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada (conectable / desconectable)
    • Aislamiento galvánico completo
    • Entrada protegida contra polarización inversa
    • Bornes roscados extraíbles
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
    • Uso en Zona 2
    • SIL 2
#

Datos generales

EAN 4047101310597
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210121 -/- amplificador-separador
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 160 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada digital
Tipo de dispositivo Amplificador-separador
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal 24 VCC
Número de canales 2
salida digital salida del transistor
Conexión eléctrica Terminales roscados extraíbles, 2 polos
Grado de protección IP20
Serie de productos IM(X)12

Data Sheets

Archivo CAD

Catálogo de productos

Declaración de conformidad EU

EPLAN Electric P8

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Homologación

Manual de seguridad

Accesorios de montaje

0912101

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top