Productos  IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V/CC

Controlador del armario de distribución

Sensores internos y externos

Referencia: 7570101
    • Dos contactos sin potencial
    • Registro de temperatura
    • Registro de humedad
    • Registro de la distancia a la puerta del armario de distribución
    • IO-Link parametrizable
    • Conexión de dos aparatos vía CAN bus
    • Aislamiento galvánico de las salidas (A1/A2)
    • Terminales elásticos extraíbles
#

Datos generales

EAN 4047101416367
Código eCl@ss (V5.1.4): 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank)
Código aduanero de la mercancía 84702900000
País de origen DE
Peso 164 g

Datos técnicos

Tipo de dispositivo Controlador del armario de distribución
Modelo Ex No
Voltaje nominal 24 VCC
salida digital salida del transistor
Conexión eléctrica Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos
Grado de protección IP20
Serie de productos IM(X)12

Accesorios de montaje

6825482
7580611

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top