Productos  IMC-AIA-11EX-I/24VDC

transductores-aisladores

1 canales

Referencia: 7560009
    • Transductor aislador de 1 canal
    • Circuito de salida: 0/4…20 mA
    • Aislamiento galvánico completo
    • Entrada protegida contra polarización inversa
    • Grado de protección IP67
    • Conexión mediante conectores macho M12
    • ATEX, CFMUS, IECEx
    • Instalación en zona 2/22
#

Datos generales

EAN 4047101120844
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210119 -/- transductor-alimentador
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 157 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada analógica
Tipo de dispositivo Transductores-aisladores
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX, IECEx, TR CU
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal 24 VCC
Número de canales 1
Conexión eléctrica Receptáculo M12
Grado de protección IP67
Serie de productos IMC

Data Sheets

Archivo CAD

Declaración de conformidad EU

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Homologación

Homologación SIL

Accesorios de montaje

7560016
6900390

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top