Productos IMC-AI-11EX-I/L
transmisor de señal analógica
1 canales
Referencia: 7560004- Separador de señales analógicas de 1 canales
- Circuito de entrada: 0/4…20 mA
- Circuito de salida: 0/4…20 mA
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- Grado de protección IP67
- Conexión mediante conectores macho M12
- ATEX, CFMUS, IECEx, TR CU
- Uso en zona 2/22

Datos generales
EAN | 4047101120790 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- transductor (universal) |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | DE |
Peso | 157 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Entrada analógica |
Tipo de dispositivo | separador de señales analógicas (entrada lado de campo) |
Modelo Ex | Sí |
Aprobaciones | ATEX, IECEx, TR CU |
Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
Voltaje nominal | Alimentación por lazo |
Número de canales | 1 |
Conexión eléctrica | Receptáculo M12 |
Grado de protección | IP67 |
Serie de productos | IMC |
Data Sheets
Declaración de conformidad EU
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Homologación SIL
Accesorios de montaje
![]() |
IMC-SG
carcasa de protección (placa de cubrimiento de metal) para los módulos de la serie IMC de Turck (requisito para el uso en la zona 2/22) |
7560016 |
![]() |
SC-M12/3GD
Clip de seguridad para los sensores con los conectores M12 x 1 y homologación ATEX II 3 G o II 3 D |
6900390 |