Productos IMC-DI-22EX-PNO/24VDC
amplificador aislador
2 canales
Referencia: 7560003- Amplificador-separador de 2 canales
- Control de roturas de hilo y cortocircuitos en la línea
- Salida del transistor PNO, NO
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- Grado de protección IP67
- Conexión mediante conectores macho M12
- ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU
- Uso en zona 2

Datos generales
| EAN | 4047101120783 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- amplificador-separador |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 166 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Entrada digital |
| Tipo de dispositivo | Amplificador-separador |
| Modelo Ex | Sí |
| Aprobaciones | ATEX, IECEx, TR CU |
| Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
| Voltaje nominal | 24 VCC |
| Número de canales | 2 |
| salida digital | salida del transistor |
| Conexión eléctrica | Receptáculo M12 |
| Grado de protección | IP67 |
| Serie de productos | IMC |
Accesorios de montaje
|
IMC-SG
carcasa de protección (placa de cubrimiento de metal) para los módulos de la serie IMC de Turck (requisito para el uso en la zona 2/22) |
7560016 |
|
SC-M12/3GD
Clip de seguridad para los sensores con los conectores M12 x 1 y homologación ATEX II 3 G o II 3 D |
6900390 |