Productos IM1-231EX-R
amplificador aislador
2 canales
Referencia: 7541239- dos salidas de relé (conmutador)
- Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo / reposo)
- Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada (conectable / desconectable)
- Salida del alarma mutua
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, NEPSI
- Instalación en zona 2

Datos generales
| EAN | 4047101207101 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- amplificador-separador |
| Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 217 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Entrada digital |
| Tipo de dispositivo | Amplificador-separador |
| Modelo Ex | Sí |
| Aprobaciones | ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO |
| Voltaje nominal | Rango de voltaje universal |
| Número de canales | 2 |
| salida digital | salida de relé |
| Conexión eléctrica | 4 bloques de terminales de 5 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
| Grado de protección | IP20 |
| Serie de productos | IM |
Data Sheets
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Accesorios de montaje
|
IM-CC-5X2BU/2BK
Bornes elásticos para los módulos IM (aparatos Ex; anchura 27 mm); Volumen de suministro: 2 bornes azules de 5 polos y 2 bornes negros de 5 polos. |
7504031 |
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
El módulo de resistencia WM1 cumple la condición para el control de líneas entre un contacto mecánico y un procesador de TURCK, cuyo circuito de entrada esté diseñado para sensores conformes a la EN 60947-5-6 (NAMUR) y disponga de un control de rotura de hilo y cortocircuito. |
0912101 |
Accesorios de conexión
|
IM-SC-5X2BU/2BK
Terminales roscados para los módulos IM (dispositivos sin protección contra explosiones con ancho general de 27 mm); incluyen los siguientes elementos: 4 × terminales negros de 5 polos. |
7541214 |