Productos  IM1-22EX-R

amplificador aislador

2 canales

Referencia: 7541231
    • Dos salidas de relé (normalmente abierto)
    • Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo / reposo)
    • Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada (conectable / desconectable)
    • SIL 2
    • Aislamiento galvánico completo
    • Entrada protegida contra polarización inversa
    • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
    • Uso en zona 2
#

Datos generales

EAN 4047101119688
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210121 -/- amplificador-separador
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 166 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada digital
Tipo de dispositivo Amplificador-separador
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal Rango de voltaje universal
Número de canales 2
salida digital salida de relé
Conexión eléctrica 4 bloques de terminales de 3 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado
Grado de protección IP20
Serie de productos IM

Data Sheets

Archivo CAD

Declaración de conformidad EU

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Homologación

Homologación SIL

Manual de seguridad

Accesorios de montaje

0912101
6900475

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top