Productos  IM1-22EX-MT

amplificador aislador

2 canales

Referencia: 7541213
    • Dos salidas de transistor (MOSFET)
    • Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo / reposo)
    • Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada (conectable / desconectable)
    • Aislamiento galvánico completo
    • Entrada protegida contra polarización inversa
    • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
    • Uso en zona 2
#

Datos generales

EAN 4047101119558
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210121 -/- amplificador-separador
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 145 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada digital
Tipo de dispositivo Amplificador-separador
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
Voltaje nominal Rango de voltaje universal
Número de canales 2
salida digital salida MOSFET
Conexión eléctrica 4 bloques de terminales de 3 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado
Grado de protección IP20
Serie de productos IM

Accesorios de montaje

0912101
6900475

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top