Productos IM1-22EX-R/230VAC
amplificador aislador
2 canales
Referencia: 7541211- Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo / reposo)
- control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada (conectable / desconectable)
- Aislamiento galvánico completo
- ATEX, TR CU
- Uso en zona 2

Datos generales
EAN | 4047101119534 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- amplificador-separador |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | DE |
Peso | 148 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Entrada digital |
Tipo de dispositivo | Amplificador-separador |
Modelo Ex | Sí |
Aprobaciones | ATEX, TR CU |
Voltaje nominal | 230 VCA |
Número de canales | 2 |
salida digital | salida de relé |
Conexión eléctrica | 4 bloques de terminales de 3 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM |
Accesorios de montaje
![]() |
WM1 WIDERSTANDSMODUL
El módulo de resistencia WM1 cumple la condición para el control de líneas entre un contacto mecánico y un procesador de TURCK, cuyo circuito de entrada esté diseñado para sensores conformes a la EN 60947-5-6 (NAMUR) y disponga de un control de rotura de hilo y cortocircuito. |
0912101 |
![]() |
IM-CC-3X2BU/2BK
Bornes elásticos para los módulos IM (aparatos Ex; anchura 18 mm); Volumen de suministro: 2 bornes azules de 3 polos y 2 bornes negros de 3 polos. |
6900475 |